Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
00 20 12 V01 |
00 20 12 V02 |
00 20 12 V03 |
00 20 12 V04 |
00 20 12 V05 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo lama | Norma DIN | Deportanza | Standard EN | Materiale (dettagli) | Materiale | Proprietà dei materiali | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.21 € | 1 | 3 giorni | - | DIN EN 60900 | Intaglio|Phillips | EN 60900 | Acciaio al cromo/vanadio/molibdeno. punta brunita. | Acciaio al cromo moli vanadio | brunito | IEC 60900. DIN EN 60900 | |||
58.14 € | 1 | 4 giorni | Profilo rotondo | - | Intaglio|Phillips | - | - | - | - | - | |||
55.04 € | 1 | 4 giorni | Profilo rotondo | - | Pozidriv|Phillips | - | - | - | - | - | |||
56.91 € | 1 | 4 giorni | Profilo rotondo | - | Intaglio|Phillips|Pozidriv | - | - | - | - | - | |||
56.91 € | 1 | 4 giorni | Profilo rotondo | - | Plus/Minus | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo prodotto | Kit di cacciaviti | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | VDE | Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura per utensili multiuso |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo lama
Norma DIN
Deportanza
Standard EN
Materiale (dettagli)
Materiale
Proprietà dei materiali
Standard
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali