Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
600441500 |
600442000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Cord Length (m) | Velocità di oscillazione al minimo | Caratteristiche dell’utensile elettrico | Peso, informazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.65 € | 1 | 7 giorni | 2.5 | 22300/min | incl. custodia | - | ||
168.05 € | 1 | 7 giorni | 4 | 8800 - 22300/min | - | senza cavo |
Loading...
Power Consumption(W) | 210 | Area superficiale abrasiva | 92 x 184 mm | Tensione di esercizio(V) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro dell'orbita(mm) | 2 | Tipo prodotto | Levigatrice a orbita casuale | Peso(g) | 1500.0 |
Configura
Proprietà di base
Cord Length(m)
Velocità di oscillazione al minimo
Caratteristiche dell’utensile elettrico
Peso, informazioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali