Levigatrice Turbotec

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
611350000
611351000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Area superficiale abrasiva Peso
(g)

311.68 €

1 Disponibile 3 giorni 92 x 184 mm2500.0

346.21 €

1 8 giorni 114 x 229 mm2700.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Cord Length(m) 4 Power Consumption(W) 350 Velocità di oscillazione al minimo 8400 - 22000/min
Tensione di esercizio(V) 230 Diametro dell'orbita(mm) 2.2 Tipo prodotto Levigatrice a orbita casuale

Supporto tecnico