Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
57810-00-01
Color | Base marrone | Width(mm) | 50 | Length(m) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche del nastro adesivo | Resistente ai raggi UV|Tiro e strappo manuale | Tipo prodotto | Nastro da imballaggio | Serie (nastro adesivo) | tesapack® Express |
Tipo (produttore) | 57810 |
Si trova sulla pagina di Tesapack Express marrone, il codice articolo è il seguente: 57810-00-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 57810-00-01.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali