Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Width(mm) | 9 | Length(m) | 10 | Thickness(mm) | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo adesivo | Gomma naturale | Caratteristiche del nastro adesivo | Autoadesivo|Resistente ai raggi UV|Resistente all'ozono|Resistente alle intemperie | Materiale catena portacavi | Schiuma EPDM |
Spessore materiale(mm) | 5.5 | Temperatura max.(°C) | +80 | Temperatura min.(°C) | -30 |
Tipo prodotto | Paraspifferi | Serie (nastro adesivo) | tesamoll® |
Configura
Proprietà di base
Color
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali