Paraspifferi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4600-00-00
4600-01-00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Tipo (produttore)

19.79 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparenza4600-00-00

19.79 €

1 Disponibile 3 giorni Nero4600-01-00

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 25 Length(m) 3 Caratteristiche del nastro adesivo Autofusione|Resistente all'olio|Impermeabile|Resistente ai raggi UV|Privo di residui
Forza di rottura(N/10 mm) 33 Materiale catena portacavi Silicone Temperatura max.(°C) +260
Temperatura min.(°C) -65 Tipo prodotto Paraspifferi Serie (nastro adesivo) tesa® Xtreme Conditions Premium

Supporto tecnico