Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
53949-00004-02 |
57230-00000-01 |
57230-00001-01 |
60100-0-0 |
60101-00001-00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Width (mm) | Length (m) | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Forza di rottura (N/10 mm) | Materiale catena portacavi | Spessore materiale (µm) | Temperatura max. (°C) | Serie (nastro adesivo) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo bianco | 50 | 50 | - | Facile da strappare|Rimovibile|Resistente alle intemperie | - | Viscosa | 310 | +125 | tesa® 53949 | 53949-00004-02 | |
38.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 19 | 50 | - | Resistenza alla trazione elevata|Scrivibile|Resistente alle intemperie | - | - | - | - | - | 57230-00000-01 | |
43.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo bianco | 19 | 50 | - | Resistenza alla trazione elevata|Scrivibile|Resistente alle intemperie | - | - | - | - | - | 57230-00001-01 | |
20.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo bianco | 50 | 90 | acrilico | Autoadesivo|Resistenza alla trazione elevata | 49 | - | - | - | - | 60100-0-0 | |
15.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo bianco | 50 | 45 | acrilico | Autoadesivo|Resistenza alla trazione elevata | 49 | - | - | - | - | 60101-00001-00 |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro telato |
---|
Configura
Proprietà di base
Color
Width(mm)
Length(m)
Tipo adesivo
Caratteristiche del nastro adesivo
Forza di rottura(N/10 mm)
Materiale catena portacavi
Spessore materiale(µm)
Temperatura max.(°C)
Serie (nastro adesivo)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali