Nastro per intonaco Premium

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4843-00-02

Codice componente
4843-00-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.96 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 50 Length(m) 33 Thickness(mm) 0.12
Color Details Arancione Tipo adesivo Gomma naturale Caratteristiche del nastro adesivo Resistenza alla trazione elevata|Idoneo per uso interno/esterno
Forza di rottura(N/10 mm) 20 Materiale catena portacavi PVC Spessore materiale(mm) 0.12
Tipo prodotto Nastro per intonaco Tipo (produttore) 4843-00-02

Si trova sulla pagina di Nastro per intonaco Premium, il codice articolo è il seguente: 4843-00-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4843-00-02.

Supporto tecnico