Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
57405-00002-00
Color | Trasparenza | Width(mm) | 19 | Length(m) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche del nastro adesivo | Senza invecchiamento|Silenzioso|Trasparente | Materiale catena portacavi | Polipropilene (PP) | Tipo prodotto | Pellicola adesiva |
Serie (nastro adesivo) | tesafilm® | Tipo (produttore) | 57405-00002-00 |
Si trova sulla pagina di Pellicola adesiva tesafilm, il codice articolo è il seguente: 57405-00002-00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 57405-00002-00.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali