Tesamoll E-Profile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05445-100
05445-101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Tipo (produttore)

13.44 €

1 3 giorni Tipo bianco05445-100

17.56 €

1 Disponibile 3 giorni Base marrone05445-101

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 9 Length(m) 10 Thickness(mm) 4
Tipo adesivo Gomma naturale Caratteristiche del nastro adesivo Autoadesivo|Resistente ai raggi UV|Resistente all'ozono|Resistente alle intemperie Materiale catena portacavi Schiuma EPDM
Spessore materiale(mm) 4 Temperatura max.(°C) +80 Temperatura min.(°C) -30
Tipo prodotto Paraspifferi Serie (nastro adesivo) tesamoll®

Supporto tecnico