Nastro protettivo per superfici UV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4438-12-00
4438-15-00
4438-17-00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width
(mm)
Tipo (produttore)

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni 194438-12-00

18.72 €

1 Disponibile 3 giorni 254438-15-00

22.47 €

1 Disponibile 3 giorni 304438-17-00

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Tipo blu Length(m) 50 Thickness(mm) 0.167
Tipo adesivo acrilico Caratteristiche del nastro adesivo Resistente ai raggi UV Forza di rottura(N/10 mm) 33
Materiale catena portacavi Carta Spessore materiale(mm) 0.17 Tipo prodotto Nastro per mascheratura

Supporto tecnico