Svasatore per fori diagonali

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05401
05402
05403
05421
05422
05423
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Diametro (svasatori)
(mm)
Materiale (punta da trapano) Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Diametro gambo
(mm)
Lunghezza totale
(mm)

9.52 €

1 Disponibile 3 giorni 2 - 55HSS456|645

11.68 €

1 Disponibile 3 giorni 5 - 1014HSS488|848

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni 10 - 1521HSS6510|1065

11.68 €

1 Disponibile 3 giorni 2 - 55HSS-E456|645

13.83 €

1 Disponibile 3 giorni 5 - 1010HSS-E488|848

21.40 €

1 Disponibile 3 giorni 10 - 1515HSS-E6510|1065

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo(°) 90 Materiale (dettagli) HSS Idoneità del materiale Metallo
Tipo prodotto Svasatore per fori diagonali Supporto utensile (trapano) Gambo cilindro

Supporto tecnico