Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1579000
Overall Length(mm) | 50 | Deportanza | 1/4" (6,3 mm) | Azionamento (cacciavite) | 1/4" (6,3 mm) |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 50 | Tipo prodotto | Adattatore per punta |
Si trova sulla pagina di Adattatore per punta, il codice articolo è il seguente: 1579000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1579000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali