Contatore del consumo di energia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SEM6000

Codice componente
SEM6000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.27 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width(mm) 54.7 Depth(mm) 54.7 Height(mm) 71.5
Categoria di lettura CAT II Peso(g) 95 Precisione(%) 1
Integrazione cloud (SmartHome) non abilitato per il cloud Corrente (max.)(A) 16 Intervallo di corrente 16 A (max.)
Caratteristiche del contatore del consumo di energia Interfaccia Bluetooth|Modalità esportazione dati|Data logger|TMRS|Tariffe energia selezionabili|controllato da app Frequenza(GHz) 2.4 Tensione di rete (max.)(V AC) 240
Tensione di rete (min.)(V AC) 220 Approvato MID N Intervallo di tensione nominale Da 220 fino a 240 V AC
Tensione di esercizio(V AC) 230 Potenza (max.)(W) 3680 Potenza (min.)(W) 0.23
Intervallo di potenza Da 0,23 fino a 3680 W Tipo prodotto Contatore del consumo di energia Tipo di lettura Potenza attiva|Emissioni di CO2|Potenza|Consumo di energia|Tensione nominale|Amperaggio
Tempo di registrazione (max.) (dettagli)(d) 30 Autoconsumo(W) 0.8 Idoneo per (Paese) Austria|Germania|Paesi Bassi|Repubblica Ceca|Polonia|Slovacchia|Ungheria
Tipo (produttore) SEM6000

Si trova sulla pagina di Contatore del consumo di energia, il codice articolo è il seguente: SEM6000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SEM6000.

Supporto tecnico