Punte di foratura elicoidali per metallo【1-10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05942
05943
05944
05945
05946
05948
05949
05951
05953
05955
05956
05958
05959
05962
05963
32003
32004
32503
32508
32532
32544
32556
50876
50881
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Norma DIN Diametro foro perforato
(mm)
Proprietà dei materiali Idoneità del materiale Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Tipo prodotto Diametro gambo
(mm)
Standard Carico di rottura (max.)
(N/mm²)
Supporto utensile (trapano) Lunghezza totale
(mm)
Tipo (varie) Lunghezza di lavoro
(mm)

5.79 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 31261.5-Metallo|Plastica|Metallo non ferroso321.5Punte di foratura elicoidali per metallo-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)32Punta10

5.79 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 31262-Metallo|Plastica|Metallo non ferroso342.0Punte di foratura elicoidali per metallo-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)34Punta12

5.27 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 31262.5-Metallo|Plastica|Metallo non ferroso362.5Punte di foratura elicoidali per metallo-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)36Punta14

5.79 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 31263-Metallo|Plastica|Metallo non ferroso383.0Punte di foratura elicoidali per metallo-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)38Punta16

5.79 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 31263.3-Metallo|Plastica|Metallo non ferroso403.3Punte di foratura elicoidali per metallo-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)40Punta18

5.79 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 31264-Metallo|Plastica|Metallo non ferroso444.0Punte di foratura elicoidali per metallo-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)44Punta20

5.27 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 31264.2-Metallo|Plastica|Metallo non ferroso454.2Punte di foratura elicoidali per metallo-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)45Punta20

5.27 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 31265-Metallo|Plastica|Metallo non ferroso505.0Punte di foratura elicoidali per metallo-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)50Punta26

5.79 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 31266-Metallo|Plastica|Metallo non ferroso506.0Punte di foratura elicoidali per metallo-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)50Punta26

6.32 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 31266.8-Metallo|Plastica|Metallo non ferroso506.8Punte di foratura elicoidali per metallo-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)50Punta30

5.79 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 31267-Metallo|Plastica|Metallo non ferroso507.0Punte di foratura elicoidali per metallo-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)50Punta30

6.87 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 31268-Metallo|Plastica|Metallo non ferroso518.0Punte di foratura elicoidali per metallo-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)51Punta32

6.32 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 31268.5-Metallo|Plastica|Metallo non ferroso538.5Punte di foratura elicoidali per metallo-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)53Punta33

7.40 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 312610-Metallo|Plastica|Metallo non ferroso5410.0Punte di foratura elicoidali per metallo-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)54Punta38

8.45 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 312610.2-Metallo|Plastica|Metallo non ferroso5410.2Punte di foratura elicoidali per metallo-DIN 3126-1/4" (6,3 mm)54Punta38

19.27 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 338-taglioMetallo|Plastica|Metallo non ferroso--Set di punte di foratura elicoidali per metallo--900Gambo cilindro---

34.44 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 338-taglioMetallo|Plastica|Metallo non ferroso--Set di punte di foratura elicoidali per metallo--900Gambo cilindro---

14.89 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni DIN 3380.5taglio|TiNMetallo|Plastica|Metallo non ferroso|Perspex--Punte di foratura elicoidali per metallo0.5-900Gambo cilindro22-6

10.05 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni DIN 3381taglio|TiNMetallo|Plastica|Metallo non ferroso|Perspex--Punte di foratura elicoidali per metallo1-900Gambo cilindro34-12

11.68 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni DIN 3383taglio|TiNMetallo|Plastica|Metallo non ferroso|Perspex--Punte di foratura elicoidali per metallo3-900Gambo cilindro61-33

13.83 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni DIN 3384taglio|TiNMetallo|Plastica|Metallo non ferroso|Perspex--Punte di foratura elicoidali per metallo4-900Gambo cilindro75-43

18.09 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni DIN 3385taglio|TiNMetallo|Plastica|Metallo non ferroso|Perspex--Punte di foratura elicoidali per metallo5-900Gambo cilindro86-52

9.00 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 31263.5----Punte di foratura elicoidali per metallo---1/4" (6,3 mm)40-18

9.00 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 31265.5----Punte di foratura elicoidali per metallo---1/4" (6,3 mm)50-26

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (punta da trapano) HSS

Supporto tecnico