Svitatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6758650
6758730
6758810
6759030
6759110
6759380
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw size (Nominal) Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (Ø)
(mm)
Peso
(g)

7.93 €

1 Disponibile 3 giorni M8 / M9 / M10 / M11655.515

9.00 €

1 Disponibile 11 giorni M11 / M12 / M13 / M14708.830

11.68 €

1 Disponibile 3 giorni M14 / M15 / M16 / M17 / M18801151

15.96 €

1 Disponibile 11 giorni -851598

22.47 €

1 Disponibile 3 giorni -9519162

33.37 €

1 Disponibile 11 giorni M33 / M34 / M35 / M36 / M37 / M38 / M39 / M4010024283

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (punta da trapano) Acciaio al cromo-vanadio Tipo prodotto Svitatore

Supporto tecnico