Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
00 21 19 LB |
00 21 19 LB LE |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Altezza interna (mm) | Larghezza interna (mm) | Profondità interna (mm) | Capacità di carico max. (peso) (kg) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.06 € | 1 | 4 giorni | Rosso | 107 | 375 | 311 | 25 | 3200.0 | |||
72.39 € | 1 | 30 giorni | Rosso|Blu | - | - | - | - | - |
Loading...
Materiale | Acrilonitrile butadiene stirene | Misura prodotto (altezza)(mm) | 151 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 357 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 442 | Tipo prodotto | Custodia per attrezzatura |
Configura
Proprietà di base
Colore
Altezza interna(mm)
Larghezza interna(mm)
Profondità interna(mm)
Capacità di carico max. (peso)(kg)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali