Sega circolare portatile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
600855000
60095500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Voltage
(V)
Power Consumption
(W)
Diametro foro
(mm)
Profondità di taglio (max) (45°)
(mm)
Profondità di taglio (max) (90°)
(mm)
Diametro della lama della sega
(mm)
Peso, informazioni

156.85 €

1 16 giorni -------

212.88 €

1 3 giorni 2301200203955160senza cavo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Velocità al minimo 5600 giri/min Tipo prodotto Sega circolare portatile Peso(g) 4000.0

Supporto tecnico