Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
601857700 |
601857840 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione della batteria (V) | Diametro foro (mm) | Profondità di taglio (max) (45°) (mm) | Profondità di taglio (max) (90°) (mm) | Velocità al minimo | Numero di denti | Caratteristiche dell’utensile elettrico | Diametro della lama della sega (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
663.77 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | |
235.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 18 | 20 | 43 | 57 | 4600 giri/min | 18 | senza batteria | 165 |
Loading...
Tipo prodotto | Sega circolare portatile a batteria |
---|
Configura
Proprietà di base
Tensione della batteria(V)
Diametro foro(mm)
Profondità di taglio (max) (45°)(mm)
Profondità di taglio (max) (90°)(mm)
Velocità al minimo
Numero di denti
Caratteristiche dell’utensile elettrico
Diametro della lama della sega(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali