Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LWT-01 |
WA-100 ATC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (dettagli) (%) | Compensazione automatica della temperatura | Gamma di lettura della conducibilità | Gamma di lettura della conducibilità (min.) (µS) | Gamma di lettura della conducibilità (max.) (µS) | Gamma di lettura della conducibilità (min.) (µS/cm) | Gamma di lettura della conducibilità (µS/cm) | Gamma di lettura della conducibilità (max.) (µS/cm) | Temperatura di esercizio (°C) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Risoluzione (cm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | ± 1 | N | 0 - 9999 µS/cm | - | - | 0 | 0 - 9999 | 9999 | 0 - 50 | 158 | 40 | 34 | 10 µS/ | 85 | |
108.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | - | 0 - 1999 µS | 0 | 1999 | - | 1999 | - | - | 205 | 68 | 30 | 1 µS/ | 270 |
Loading...
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Display (apparecchiatura di prova) | Digitale | Alimentazione (dettagli) | Pacco batterie da 9 V |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Tester per conducibilità |
Configura
Proprietà di base
Precisione (dettagli)(%)
Compensazione automatica della temperatura
Gamma di lettura della conducibilità
Gamma di lettura della conducibilità (min.)(µS)
Gamma di lettura della conducibilità (max.)(µS)
Gamma di lettura della conducibilità (min.)(µS/cm)
Gamma di lettura della conducibilità(µS/cm)
Gamma di lettura della conducibilità (max.)(µS/cm)
Temperatura di esercizio(°C)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Risoluzione(cm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali