Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1995413 |
1995553 |
2668211 |
2672626 |
6120140 |
6413240 |
6416260 |
6416340 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Norma DIN | Standard EN | N. componente produttore | Proprietà dei materiali | Gamma (max.) (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.72 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 309 | DIN ISO 8976 | - | 1995413 | - | 44 | 550 | |
58.72 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 300 | DIN ISO 8976 | - | 1995553 | - | 44 | 530 | |
32.29 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | - | DIN ISO 8976 | - | 2668211 | - | 37 | 183 | |
60.89 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 250 | DIN ISO 8976 | - | 2672626 | con cromatura | 31 | 380 | |
74.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 250 | - | EN 60900 | 6120140 | - | 31 | 485 | |
54.37 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 250 | DIN ISO 8976 | - | 6413240 | con cromatura | 31 | 335 | |
44.59 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 250 | DIN ISO 8976 | - | 6416260 | con cromatura | 38 | 380 | |
43.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 260 | DIN ISO 8976 | - | 6416340 | con cromatura | 38 | 417 |
Loading...
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Tipo prodotto | Pinze multiuso |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Norma DIN
Standard EN
N. componente produttore
Proprietà dei materiali
Gamma (max.)(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali