Nastro in alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70-0063-8542-4
70-0063-8609-1
143650
4253855
4255055
47011548
XT-0007-2305-3
XT-6615-5215-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza
(m)
Tipo adesivo Caratteristiche del nastro adesivo Materiale catena portacavi Tensione di scarica
(kV)
Materiale (dettagli) Spessore materiale
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Serie (nastro adesivo) Gamma di temperatura
(°C)
Tipo (produttore)

67.43 €

1 Disponibile 3 giorni 0.0955Acrilico|Acrilato. trasparenteAutoestinguenteAlluminio--0.09+155-5550--55 - +155431

36.60 €

1 Disponibile 3 giorni -55Acrilico|Acrilato. trasparenteAutoestinguenteAlluminio-----25--431

25.68 €

1 Disponibile 3 giorni -50---2144916----50--143650

80.83 €

1 Disponibile 3 giorni -55-----0.12155-5538--4253855

100.51 €

1 Disponibile 3 giorni -55-----0.12155-5550--4255055

10.05 €

1 Disponibile 3 giorni -15----Alluminio-250-1048Scotch®-47011548

46.76 €

1 Disponibile 3 giorni 0.1255Acrilico|Acrilato. trasparenteAutoestinguenteAlluminio--0.12+155-5525--55 - +155425

23.55 €

1 Disponibile 3 giorni -50Gomma naturale|Acrilato. trasparenteAutoestinguenteAlluminio-----50--1436F

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dettagli colore Argento Tipo prodotto Nastro in alluminio

Supporto tecnico