Nastro per riparazioni Scotchfil (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7000006089

Codice componente
7000006089
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.05 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Larghezza(mm) 3 Lunghezza(m) 1.5
Dettagli colore Nero Tipo adesivo Gomma naturale Caratteristiche del nastro adesivo Autofusione
Materiale (dettagli) Gomma butilica Spessore materiale(mm) 3 Temperatura max.(°C) +80
Misura prodotto (larghezza)(mm) 38 Tipo prodotto Nastro di riparazione Serie (nastro adesivo) Scotchfil™
Gamma di temperatura(°C) Fino a +80 Tipo (produttore) Scotchfil™

Si trova sulla pagina di Nastro per riparazioni Scotchfil, il codice articolo è il seguente: 7000006089.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7000006089.

Supporto tecnico