Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7000095286 |
7000095640 |
KT-0000-0002-8 |
KT-0000-0003-6 |
KT-0000-2274-1 |
KT-0000-2277-4 |
KT-0000-3129-6 |
KT-0000-3819-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Dettagli colore | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Forza di rottura (N/10 mm) | Materiale catena portacavi | Spessore materiale (mm) | Serie (nastro adesivo) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | - | Trasparente | Gomma naturale | Resistenza al taglio elevata|Termoretraibile|Resistente all'umidità | - | PVC | 0.05 | Scotch® | 6890 | |
3.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | - | Trasparente | acrilico | Resistenza al taglio elevata|Resistente ai raggi UV | 40 | Pellicola in polipropilene allungata biassiale | 0.043 | Scotch® 305 | 305 | |
7.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Base marrone | 0.05 | Marrone | acrilico | Resistenza al taglio elevata|Resistente ai raggi UV | 60 | Pellicola in polipropilene allungata biassiale | 0.05 | Scotch® 309 | SCOTCH® 3707 | |
9.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Base marrone | - | Marrone | Gomma naturale | Resistenza al taglio elevata|Termoretraibile|Resistente all'umidità | - | PVC | 0.05 | Scotch® | 6890 | |
6.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Base marrone | 0.05 | Marrone | acrilico | Resistenza al taglio elevata|Resistente ai raggi UV | 60 | Pellicola in polipropilene allungata biassiale | 0.05 | Scotch® 309 | SCOTCHTM 3739 | |
5.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Trasparenza | 0.05 | Trasparente | acrilico | Resistenza al taglio elevata|Resistente ai raggi UV | 60 | Pellicola in polipropilene allungata biassiale | 0.05 | Scotch® 309 | SCOTCHTM 3739 | |
4.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Base marrone | 0.05 | Marrone | acrilico | Resistenza al taglio elevata|Resistente ai raggi UV | - | Pellicola in polipropilene allungata biassiale | 0.05 | Scotch® 309 | SCOTCH® 309 | |
3.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Base marrone | - | Marrone | acrilico | Resistenza al taglio elevata|Resistente ai raggi UV | 40 | Pellicola in polipropilene allungata biassiale | 0.043 | Scotch® 305 | 305 |
Loading...
Lunghezza(m) | 66 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 50 | Tipo prodotto | Nastro da imballaggio |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Larghezza(mm)
Dettagli colore
Tipo adesivo
Caratteristiche del nastro adesivo
Forza di rottura(N/10 mm)
Materiale catena portacavi
Spessore materiale(mm)
Serie (nastro adesivo)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali