Nastro industriale (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DT-4910-3019-3

Codice componente
DT-4910-3019-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

125.63 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Trasparenza Larghezza(mm) 1 Lunghezza(m) 33
Dettagli colore Trasparente Caratteristiche del nastro adesivo Trasparente Spessore materiale(mm) 1
Temperatura max.(°C) +90 Misura prodotto (larghezza)(mm) 20 Tipo prodotto Nastro industriale
Gamma di temperatura(°C) +90 °C. per un periodo breve +150 Tipo (produttore) 4910F VHB™

Si trova sulla pagina di Nastro industriale, il codice articolo è il seguente: DT-4910-3019-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DT-4910-3019-3.

Supporto tecnico