Nastro in PVC Scotch

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7000076790

Codice componente
7000076790
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.89 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Larghezza(mm) 0.15 Lunghezza(m) 46
Dettagli colore Grigio Tipo adesivo Gomma naturale|gomma Caratteristiche del nastro adesivo Tiro e strappo manuale|Nessun residuo|Tutti gli usi
Forza di rottura(N/10 mm) 21 Materiale catena portacavi PVC Materiale (dettagli) PVC
Spessore materiale(mm) 0.15 Misura prodotto (larghezza)(mm) 50 Tipo prodotto Nastro in PVC
Serie (nastro adesivo) Scotch® 2000 Tipo (produttore) Scotch 2000

Si trova sulla pagina di Nastro in PVC Scotch, il codice articolo è il seguente: 7000076790.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7000076790.

Supporto tecnico