Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FE510085544 |
FT-5100-8172-0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Lunghezza (m) | Dettagli colore | Tipo adesivo | Caratteristiche del nastro adesivo | Materiale catena portacavi | Materiale (dettagli) | Spessore materiale (mm) | Temperatura max. (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Gamma di temperatura (°C) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo bianco | 0.18 | 20 | Bianco | Gomma naturale|gomma | Autoadesivo|+ nastro in fibra di vetro|Resistenza alla trazione elevata | Plastica | Fibra di vetro | 0.18 | +130 | 12 | Scotch® 27 | Max. 130 | SCOTCH 27 | |
18.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Gialli | - | 50 | Giallo | - | Resistenza alla trazione elevata|Impermeabile | - | - | - | - | 44 | Scotch™ 399 | - | Scotch® 399 |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro telato |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Larghezza(mm)
Lunghezza(m)
Dettagli colore
Tipo adesivo
Caratteristiche del nastro adesivo
Materiale catena portacavi
Materiale (dettagli)
Spessore materiale(mm)
Temperatura max.(°C)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Serie (nastro adesivo)
Gamma di temperatura(°C)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali