Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05002990001 |
05003474001 |
05003484001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro lama (mm) | Lunghezza lama (mm) | Norma DIN | Deportanza | Standard EN | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Caratteristiche del cacciavite | Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 6 | 175 | - | Intaglio|Phillips|Pozidriv|Presa TORX|Allen | - | Officina | Impugnatura a testa sferica|impugnatura per utensili multiuso | - | |
57.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 154 | DIN EN 60900 | Intaglio|Phillips|Pozidriv|Presa TORX|Plus/Minus | EN 60900 | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | DIN EN 60900:2004 | |
76.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 154 | - | 154 | DIN EN 60900 | Intaglio|Phillips|Pozidriv|Presa TORX|Plus/Minus | EN 60900 | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | IEC 60900 |
Loading...
Single Product Set Product | Set Product | Tipo prodotto | Set di punte intercambiabili |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Diametro lama(mm)
Lunghezza lama(mm)
Norma DIN
Deportanza
Standard EN
Gamma di utilizzo (cacciaviti)
Caratteristiche del cacciavite
Standard
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali