Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05059030001
Lunghezza complessiva(mm) | 154 | Single Product Set Product | Set Product | Lunghezza lama(mm) | 154 |
---|---|---|---|---|---|
Norma DIN | DIN EN 60900 | Deportanza | Intaglio|Phillips|Pozidriv|Presa TORX|Plus/Minus | Standard EN | EN 60900 |
Tipo prodotto | Set di punte intercambiabili | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | VDE | Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura per utensili multiuso |
Standard | DIN EN 60900:2004 |
Si trova sulla pagina di Punte intercambiabili VDE, il codice articolo è il seguente: 05059030001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05059030001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali