Supporto universale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05052502001
05052503001
05053425001
05057675001
05073318001
05073357001
05073401001
05073420001
05073421001
05073511001
05073616001
05134397001
05134398001
05347100001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Azionamento (cacciavite) Azionamento (utensili) Tipo prodotto Peso
(g)

21.09 €

1 Disponibile 4 giorni --1/4" (6,35 mm)Supporto per punta-

21.81 €

1 Disponibile 4 giorni --1/4" (6,35 mm)--

22.68 €

1 Disponibile 4 giorni -1/4" (6,3 mm)---

20.85 €

1 Disponibile 4 giorni --1/4" (6,35 mm)Supporto per punta-

20.88 €

3 Disponibile 4 giorni ---Portapunte a sgancio rapido34.7

12.25 €

3 Disponibile 4 giorni ---Portapunte a sgancio rapido42

7.96 €

3 Disponibile 4 giorni ---Portapunte a sgancio rapido28.7

26.43 €

3 Disponibile 4 giorni ---Portapunte a sgancio rapido20

22.07 €

3 Disponibile 4 giorni ----20

25.65 €

3 Disponibile 4 giorni 57--Portapunte a sgancio rapido49.33

24.65 €

3 Disponibile 4 giorni ---Portapunte a sgancio rapido40

21.89 €

3 Disponibile 4 giorni 79-SDS-PlusPortapunte a sgancio rapido-

16.92 €

3 Disponibile 4 giorni 152--Portapunte a sgancio rapido66

8.37 €

3 Disponibile 4 giorni ---Portapunte a sgancio rapido20

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico