Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shaft length L (mm) | Diametro lama (mm) | Lunghezza lama (mm) | Spessore lama (mm) | Tipo lama | Larghezza lama (mm) | Norma DIN | Deportanza | Standard EN | Diametro impugnatura (mm) | Misura impugnatura (mm) | Proprietà dei materiali | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Tipo prodotto | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Caratteristiche del cacciavite | Standard | Tipo (varie) | Peso (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.13 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 81 | 6 | 80 | 0.4|0.4 | Profilo rotondo | 2.5 | DIN EN 60900 | Fessura | EN 60900 | 26 | (L x ø) 81 x 26 | legato | 161 | - | Cacciavite scanalato | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | DIN EN 60/ 900 | senza Lasertip | - | Acciaio per utensili | ||
8.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 81 | 7 | 100 | 0.5|0.5 | Profilo rotondo | 3 | DIN EN 60900 | Fessura | EN 60900 | 26 | (L x ø) 81 x 26 | legato | 181 | - | Cacciavite scanalato | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | DIN EN 60/ 900 | senza Lasertip® | - | Acciaio per utensili | ||
8.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 81 | 7 | 100 | 0.6|0.6 | Profilo rotondo | 3.5 | DIN EN 60900 | Fessura | EN 60900 | 26 | (L x ø) 81 x 26 | legato | 181 | - | Cacciavite scanalato | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | DIN EN 60/ 900 | con Lasertip® | - | Acciaio per utensili | ||
10.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 98 | 7 | 100 | 0.8|0.8 | Profilo rotondo | 4 | DIN EN 60900 | Fessura | EN 60900 | 33 | (L x ø) 98 x 33 | legato | 198 | - | Cacciavite scanalato | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | DIN EN 60/ 900 | con Lasertip® | - | Acciaio per utensili | ||
11.73 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | - | Cacciavite scanalato | VDE | - | - | - | - | - | ||
12.73 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 98 | 7 | 125 | 1.0|1 | Profilo rotondo | 5.5 | DIN EN 60900 | Fessura | EN 60900 | 33 | (L x ø) 98 x 33 | legato | 223 | - | Cacciavite scanalato | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | DIN EN 60/ 900 | con Lasertip® | - | Acciaio per utensili | ||
14.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 | - | Cacciavite scanalato | VDE | - | - | - | - | - | ||
16.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 105 | 9 | 150 | 1.2|1.2 | Profilo rotondo | 6.5 | DIN EN 60900 | Fessura | EN 60900 | 37 | (L x ø) 105 x 37 | legato | 255 | - | Cacciavite scanalato | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | DIN EN 60/ 900 | con Lasertip® | - | Acciaio per utensili | ||
18.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | - | Cacciavite scanalato | VDE | - | - | - | - | - | ||
16.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 112 | 9 | 175 | 1.2|1.2 | Profilo rotondo | 8 | DIN EN 60900 | Fessura | EN 60900 | 40 | (L x ø) 112 x 40 | legato | 287 | - | Cacciavite scanalato | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | DIN EN 60/ 900 | con Lasertip® | - | Acciaio per utensili | ||
16.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 112 | 9 | 200 | 1.6|1.6 | Profilo rotondo | 8 | DIN EN 60900 | Fessura | EN 60900 | 40 | (L x ø) 112 x 40 | legato | 312 | - | Cacciavite scanalato | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | DIN EN 60/ 900 | con Lasertip® | - | Acciaio per utensili | ||
19.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 112 | 9 | 200 | 1.6|1.6 | Profilo rotondo | 10 | DIN EN 60900 | Fessura | EN 60900 | 40 | (L x ø) 112 x 40 | legato | 312 | - | Cacciavite scanalato | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | DIN EN 60/ 900 | con Lasertip® | - | Acciaio per utensili | ||
9.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 81 | 3.5 | 100 | 0.6|0.6 | Profilo rotondo | 3.5 | DIN EN 60900 | Fessura | EN 60900 | - | 81 | rivestimento in fosfato di zinco|legato | 181 | - | Cacciavite scanalato | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | - | Design VDE | - | Acciaio per utensili | ||
10.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 98 | 4 | 100 | 0.8|0.8 | Profilo rotondo | 4 | DIN EN 60900 | Fessura | EN 60900 | - | 98 | rivestimento in fosfato di zinco|legato | 198 | - | Cacciavite scanalato | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | - | Design VDE | - | Acciaio per utensili | ||
12.49 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 98 | 5 | 125 | 1.0|1 | Profilo rotondo | 5.5 | DIN EN 60900 | Fessura | EN 60900 | - | 98 | rivestimento in fosfato di zinco|legato | 223 | - | Cacciavite scanalato | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | - | Design VDE | - | Acciaio per utensili | ||
9.01 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 98 | 5 | 100 | 0.8|0.8 | Profilo rotondo | 5 | - | Fessura | - | - | 98 | legato | 198 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | Con punta laser | - | Acciaio per utensili | ||
12.87 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 105 | 6 | 125 | 1.0|1 | Profilo rotondo | 6 | - | Fessura | - | - | 105 | legato | 230 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | Con punta laser | - | Acciaio per utensili | ||
13.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 105 | 7 | 200 | 1.2|1.2 | Profilo rotondo | 6.5 | - | Fessura | - | - | 105 | legato | 305 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | Con punta laser | - | Acciaio per utensili | ||
15.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 105 | 7 | 150 | 1.2|1.2 | Profilo rotondo | 7 | - | Fessura | - | - | 105 | legato | 255 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | Con punta laser | - | Acciaio per utensili | ||
16.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 112 | 7 | 175 | 1.6|1.6 | Profilo rotondo | 8 | - | Fessura | - | - | 112 | legato | 287 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | Con punta laser | - | Acciaio per utensili | ||
5.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 81 | 4 | 75 | 0.6|0.6 | Esagonale | 3.5 | - | Fessura | - | - | 81 | legato | 156 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | Con punta laser | - | Acciaio per utensili | ||
7.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 81 | 4 | 90 | 0.8|0.8 | Esagonale | 4 | - | Fessura | - | - | 81 | legato | 171 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | Con punta laser | - | Acciaio per utensili | ||
8.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 98 | 5 | 90 | 0.8|0.8 | Esagonale | 4.5 | - | Fessura | - | - | 98 | legato | 188 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | Con punta laser | - | Acciaio per utensili | ||
10.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 98 | 6 | 100 | 1.0|1 | Esagonale | 5.5 | - | Fessura | - | - | 98 | legato | 198 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | Con punta laser | - | Acciaio per utensili | ||
12.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 105 | 6 | 125 | 1.2|1.2 | Esagonale | 6.5 | - | Fessura | - | - | 105 | legato | 230 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | Con punta laser | - | Acciaio per utensili | ||
15.89 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 105 | 6 | 125 | 1.2|1.2 | Esagonale | 7 | - | Fessura | - | - | 105 | legato | 230 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | Con punta laser | - | Acciaio per utensili | ||
17.40 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 112 | 8 | 150 | 1.6|1.6 | Esagonale | 9 | - | Fessura | - | - | 112 | legato | 262 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | Con punta laser | - | Acciaio per utensili | ||
18.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 112 | 8 | 175 | 1.6|1.6 | Esagonale | 10 | - | Fessura | - | - | 112 | legato | 287 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | Con punta laser | - | Acciaio per utensili | ||
4.32 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 70 | 2.5 | 60 | 0.4|0.4 | Profilo rotondo | 2 | - | Fessura | - | - | 70 | legato | 130 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | - | - | Acciaio per utensili | ||
4.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 70 | 2.5 | 75 | 0.4|0.4 | Profilo rotondo | 2.5 | - | Fessura | - | - | 70 | legato | 145 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | - | - | Acciaio per utensili | ||
6.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 81 | 4 | 150 | 0.5|0.5 | Profilo rotondo | 3 | - | Fessura | - | - | 81 | legato | 231 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | - | - | Acciaio per utensili | ||
7.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 81 | 4 | 200 | 0.5|0.5 | Profilo rotondo | 3 | - | Fessura | - | - | 81 | legato | 281 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | - | - | Acciaio per utensili | ||
5.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 81 | 3.5 | 100 | 0.6|0.6 | Profilo rotondo | 3.5 | - | Fessura | - | - | 81 | legato | 181 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | Con punta laser | - | Acciaio per utensili | ||
12.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 98 | 4 | 300 | 0.8|0.8 | Profilo rotondo | 4 | - | Fessura | - | - | 98 | legato | 398 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | Senza punta laser | - | Acciaio per utensili | ||
11.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 98 | 5.5 | 150 | 1.0|1 | Profilo rotondo | 5.5 | - | Fessura | - | - | 98 | legato | 248 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | Con punta laser | - | Acciaio per utensili | ||
14.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 98 | 5.5 | 300 | 1.0|1 | Profilo rotondo | 5.5 | - | Fessura | - | - | 98 | legato | 398 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | Senza punta laser | - | Acciaio per utensili | ||
9.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 105 | 6 | 100 | 1.2|1.2 | Profilo rotondo | 6 | - | Fessura | - | - | 105 | legato | 205 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | Con punta laser | - | Acciaio per utensili | ||
8.64 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 81 | 4 | 80 | 0.6|0.6 | Esagonale | 3.5 | DIN 5264-A|DIN ISO 2380 | Fessura | - | 26 | (L x ø) 81 x 26 | legato | 161 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Tappo in metallo|Impugnatura utensile multiuso | DIN 5264-A · ISO 2380 | Con cappuccio antiurto | - | Acciaio per utensili | ||
9.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 98 | 5 | 90 | 0.8|0.8 | Esagonale | 4.5 | DIN 5264-A|DIN ISO 2380 | Fessura | - | 33 | (L x ø) 98 x 33 | legato | 188 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Tappo in metallo|Impugnatura utensile multiuso | DIN 5264-A · ISO 2380 | Con cappuccio antiurto | - | Acciaio per utensili | ||
12.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 105 | 6 | 100 | 1.0|1 | Esagonale | 5.5 | DIN 5264-A|DIN ISO 2380 | Fessura | - | 37 | (L x ø) 105 x 37 | legato | 205 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Tappo in metallo|Impugnatura utensile multiuso | DIN 5264-A · ISO 2380 | Con cappuccio antiurto | - | Acciaio per utensili | ||
15.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 105 | 6 | 125 | 1.2|1.2 | Esagonale | 7 | DIN 5264-A|DIN ISO 2380 | Fessura | - | 37 | (L x ø) 105 x 37 | legato | 230 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Tappo in metallo|Impugnatura utensile multiuso | DIN 5264-A · ISO 2380 | Con cappuccio antiurto | - | Acciaio per utensili | ||
18.47 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 112 | 8 | 150 | 1.6|1.6 | Esagonale | 9 | DIN 5264-A|DIN ISO 2380 | Fessura | - | 40 | (L x ø) 112 x 40 | legato | 262 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Tappo in metallo|Impugnatura utensile multiuso | DIN 5264-A · ISO 2380 | Con cappuccio antiurto | - | Acciaio per utensili | ||
23.39 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 112 | 8 | 175 | 1.6|1.6 | Esagonale | 10 | DIN 5264-A|DIN ISO 2380 | Fessura | - | 40 | (L x ø) 112 x 40 | legato | 287 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Tappo in metallo|Impugnatura utensile multiuso | DIN 5264-A · ISO 2380 | Con cappuccio antiurto | - | Acciaio per utensili | ||
28.07 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 117 | 10 | 200 | 2.0|2 | Esagonale | 12 | DIN 5264-A|DIN ISO 2380 | Fessura | - | 43 | (L x ø) 117 x 43 | legato | 317 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Tappo in metallo|Impugnatura utensile multiuso | DIN 5264-A · ISO 2380 | Con cappuccio antiurto | - | Acciaio per utensili | ||
39.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 117 | 16 | 250 | 2.5|2.5 | Profilo rotondo | 14 | DIN 5264-A|DIN ISO 2380 | Fessura | - | 43 | (L x ø) 117 x 43 | legato | 367 | - | Cacciavite scanalato | Officina | - | DIN 5264-A · ISO 2380 | Con punta laser | - | Acciaio per utensili | ||
11.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 98 | 5 | 100 | 0.8|0.8 | Esagonale | 4.5 | - | Fessura | - | - | 98 | legato | 198 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Tappo in metallo|Impugnatura utensile multiuso | - | Con cappuccio antiurto | - | Acciaio per utensili | ||
14.99 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 105 | 6 | 113 | 1.0|1 | Esagonale | 5.5 | - | Fessura | - | - | 105 | legato | 208 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Tappo in metallo|Impugnatura utensile multiuso | - | Con cappuccio antiurto | - | Acciaio per utensili | ||
18.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 206 | 6 | 138 | 1.2|1.2 | Esagonale | 7 | - | Fessura | - | - | 206 | legato | 243 | - | Cacciavite scanalato | Officina | Tappo in metallo|Impugnatura utensile multiuso | - | Con cappuccio antiurto | - | Acciaio per utensili | ||
10.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | - | Cacciavite scanalato | VDE | - | - | - | - | - | ||
15.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | - | Cacciavite scanalato | - | - | - | - | - | - | ||
21.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cacciavite scanalato | - | - | - | - | - | - | ||
8.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 81 | 6 | 80 | 0.5|0.5 | Profilo rotondo | 3 | - | Fessura | - | - | 81 | - | 161 | - | Cacciavite scanalato | VDE | Impugnatura utensile multiuso|Acciaio inossidabile | - | VDE. design in acciaio inossidabile | - | Acciaio inossidabile | ||
9.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 81 | 7 | 100 | 0.6|0.6 | Profilo rotondo | 3.5 | - | Fessura | - | - | 81 | - | 181 | - | Cacciavite scanalato | VDE | Impugnatura utensile multiuso|Acciaio inossidabile | - | VDE. design in acciaio inossidabile | - | Acciaio inossidabile | ||
10.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 98 | 6 | 100 | 0.8|0.8 | Profilo rotondo | 4 | - | Fessura | - | - | 98 | - | 198 | - | Cacciavite scanalato | VDE | Impugnatura utensile multiuso|Acciaio inossidabile | - | VDE. design in acciaio inossidabile | - | Acciaio inossidabile | ||
12.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 98 | 9 | 125 | 1.0|1 | Profilo rotondo | 5.5 | - | Fessura | - | - | 98 | - | 223 | - | Cacciavite scanalato | VDE | Impugnatura utensile multiuso|Acciaio inossidabile | - | VDE. design in acciaio inossidabile | - | Acciaio inossidabile | ||
14.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cacciavite scanalato | ESD | - | - | - | - | - | ||
14.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cacciavite scanalato | ESD | - | - | - | - | - | ||
14.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cacciavite scanalato | ESD | - | - | - | - | - | ||
14.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cacciavite scanalato | ESD | - | - | - | - | - | ||
14.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cacciavite scanalato | ESD | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Shaft length L (mm)
Diametro lama(mm)
Lunghezza lama(mm)
Spessore lama(mm)
Tipo lama
Larghezza lama(mm)
Norma DIN
Deportanza
Standard EN
Diametro impugnatura(mm)
Misura impugnatura(mm)
Proprietà dei materiali
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Tipo prodotto
Gamma di utilizzo (cacciaviti)
Caratteristiche del cacciavite
Standard
Tipo (varie)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali