Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shaft length L (mm) | Lunghezza lama (mm) | Tipo lama | Norma DIN | Deportanza | Diametro impugnatura (mm) | Misura impugnatura (mm) | Proprietà dei materiali | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Caratteristiche del cacciavite | Dimensioni chiave | Dimensioni chiave (mm) | Standard | Peso (g) | Material | Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 70 | 60 | Esagonale | - | Allen | 26 | 70 | legato|cromatura al nichel opaca | 130 | Officina | Impugnatura per utensili multiuso|Impugnatura a testa sferica | - | 1.5 | - | - | Acciaio per utensili | 1.5 | ||
6.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 70 | 100 | Esagonale | - | Allen | 26 | 70 | legato|cromatura al nichel opaca | 170 | Officina | Impugnatura per utensili multiuso|Impugnatura a testa sferica | - | 2 | - | - | Acciaio per utensili | 2.0 | ||
6.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 81 | 100 | Esagonale | - | Allen | 26 | 81 | legato|cromatura al nichel opaca | 181 | Officina | Impugnatura per utensili multiuso|Impugnatura a testa sferica | - | 3 | - | - | Acciaio per utensili | 3.0 | ||
7.41 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 98 | 100 | Esagonale | - | Allen | 33 | 98 | legato|cromatura al nichel opaca | 198 | Officina | Impugnatura per utensili multiuso|Impugnatura a testa sferica | - | 4 | - | - | Acciaio per utensili | 4.0 | ||
9.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 105 | 100 | Esagonale | - | Allen | 37 | 105 | legato|cromatura al nichel opaca | 205 | Officina | Impugnatura per utensili multiuso|Impugnatura a testa sferica | - | 5 | - | - | Acciaio per utensili | 5.0 | ||
11.19 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 105 | 125 | Esagonale | - | Allen | 37 | 105 | legato|cromatura al nichel opaca | 230 | Officina | Impugnatura per utensili multiuso|Impugnatura a testa sferica | - | 6 | - | - | Acciaio per utensili | 6.0 | ||
16.01 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 112 | 150 | Esagonale | - | Allen | 40 | 112 | legato|cromatura al nichel opaca | 262 | Officina | Impugnatura per utensili multiuso|Impugnatura a testa sferica | - | 8 | - | - | Acciaio per utensili | 8/0 | ||
20.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 112 | 150 | Esagonale | - | Allen | 40 | 112 | legato|cromatura al nichel opaca | 262 | Officina | Impugnatura per utensili multiuso|Impugnatura a testa sferica | - | 10 | - | - | Acciaio per utensili | 10.0 | ||
24.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 117 | 150 | Esagonale | - | Allen | 43 | 117 | legato|cromatura al nichel opaca | 267 | Officina | Impugnatura per utensili multiuso|Impugnatura a testa sferica | - | 12 | - | - | Acciaio per utensili | 12.0 | ||
4.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 70 | 75 | Profilo rotondo | - | Allen | 26 | - | legato|cromatura al nichel opaca | 145 | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | 2.0 mm | 2 | - | 19.2 | Acciaio per utensili | - | ||
5.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 81 | 75 | Profilo rotondo | - | Allen | 26 | - | legato|cromatura al nichel opaca | 156 | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | 2.5 mm | 2.5 | - | 32.8 | Acciaio per utensili | - | ||
5.27 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 81 | 75 | Profilo rotondo | - | Allen | 26 | - | legato|cromatura al nichel opaca | 156 | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | 3.0 mm | 3 | - | 37.8 | Acciaio per utensili | - | ||
6.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 98 | 75 | Profilo rotondo | - | Allen | 33 | - | legato|cromatura al nichel opaca | 173 | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | 4.0 mm | 4 | - | 61 | Acciaio per utensili | - | ||
7.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 105 | 80 | Profilo rotondo | - | Allen | 37 | - | legato|cromatura al nichel opaca | 185 | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | 5.0 mm | 5 | - | - | Acciaio per utensili | - | ||
8.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 105 | 80 | Profilo rotondo | - | Allen | 37 | - | legato|cromatura al nichel opaca | 185 | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | 6.0 mm | 6 | - | - | Acciaio per utensili | - | ||
9.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 112 | 100 | Profilo rotondo | - | Allen | 40 | - | legato|cromatura al nichel opaca | 212 | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | 8.0 mm | 8 | - | - | Acciaio per utensili | - | ||
6.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 97 | 40 | Profilo rotondo | - | Allen | 13 | 97 x 13 | legato|cromatura al nichel opaca | 137 | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | 0.7 mm | 0.7 | - | - | Acciaio per utensili | - | ||
5.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 97 | 40 | Profilo rotondo | - | Allen | 13 | 97 x 13 | legato|cromatura al nichel opaca | 137 | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | 0.9 mm | 0.9 | - | - | Acciaio per utensili | - | ||
5.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 97 | 40 | Profilo rotondo | - | Allen | 13 | 97 x 13 | legato|cromatura al nichel opaca | 137 | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | 1.3 mm | 1.3 | - | - | Acciaio per utensili | - | ||
5.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 97 | 60 | Profilo rotondo | - | Allen | 13 | 97 x 13 | legato|cromatura al nichel opaca | 157 | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | 1.5 mm | 1.5 | - | - | Acciaio per utensili | - | ||
4.57 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 97 | 60 | Profilo rotondo | - | Allen | 13 | 97 x 13 | legato|cromatura al nichel opaca | 157 | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | 2.0 mm | 2 | - | - | Acciaio per utensili | - | ||
4.57 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 97 | 60 | Profilo rotondo | - | Allen | 13 | 97 x 13 | legato|cromatura al nichel opaca | 157 | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | 2.5 mm | 2.5 | - | - | Acciaio per utensili | - | ||
4.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 97 | 60 | Profilo rotondo | - | Allen | 13 | 97 x 13 | legato|cromatura al nichel opaca | 157 | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | 3.0 mm | 3 | - | - | Acciaio per utensili | - | ||
7.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 97 | 60 | Profilo rotondo | - | Allen | 13 | - | legato|cromatura al nichel opaca | 157 | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso|Impugnatura a testa sferica | 1.3 mm | 1.3 | - | 14.8 | Acciaio per utensili | - | ||
7.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 97 | 60 | Profilo rotondo | DIN ISO 2936 | Allen | 13 | 97 x 13 | legato|cromatura al nichel opaca | 157 | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso|Impugnatura a testa sferica | - | 1.5 | DIN ISO 2936 | - | Acciaio per utensili | 1.5 | ||
6.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 97 | 60 | Profilo rotondo | DIN ISO 2936 | Allen | 13 | 97 x 13 | legato|cromatura al nichel opaca | 157 | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso|Impugnatura a testa sferica | - | 2 | DIN ISO 2936 | - | Acciaio per utensili | 2.0 | ||
6.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 97 | 60 | Profilo rotondo | DIN ISO 2936 | Allen | 13 | 97 x 13 | legato|cromatura al nichel opaca | 157 | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso|Impugnatura a testa sferica | - | 2.5 | DIN ISO 2936 | - | Acciaio per utensili | 2.5 | ||
5.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 97 | 60 | Profilo rotondo | DIN ISO 2936 | Allen | 13 | 97 x 13 | legato|cromatura al nichel opaca | 157 | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso|Impugnatura a testa sferica | - | 3 | DIN ISO 2936 | - | Acciaio per utensili | 3.0 | ||
6.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 81 | 100 | Esagonale | - | Allen | 26 | 81 | legato|cromatura al nichel opaca | 181 | Officina | Impugnatura per utensili multiuso|Impugnatura a testa sferica | - | 2.5 | - | - | Acciaio per utensili | 2.5 | ||
4.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo prodotto | Chiave Allen |
---|
Configura
Proprietà di base
Shaft length L (mm)
Lunghezza lama(mm)
Tipo lama
Norma DIN
Deportanza
Diametro impugnatura(mm)
Misura impugnatura(mm)
Proprietà dei materiali
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Gamma di utilizzo (cacciaviti)
Caratteristiche del cacciavite
Dimensioni chiave
Dimensioni chiave(mm)
Standard
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali