Cacciavite con punte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05028160001
05051000001
05051005001
05051023001
05051043001
05051205001
05059294001
05059295001
05059297001
05059298001
05059299001
05071116001
05073540001
05073541001
05073670001
05073676001
05135973001
05300004001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shaft length L (mm) Diametro lama
(mm)
Lunghezza lama
(mm)
Tipo lama Norma DIN Azionamento (cacciavite) Azionamento (utensili) Diametro impugnatura
(mm)
Proprietà dei materiali Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Gamma di utilizzo (cacciaviti) Caratteristiche del cacciavite Standard Material

25.53 €

1 Disponibile 4 giorni 98-177-DIN 3126|DIN ISO 11731/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)--275OfficinaImpugnatura utensile multiuso|Utensile flessibile--

55.97 €

1 Disponibile 4 giorni --------------

18.15 €

1 Disponibile 4 giorni 112-120EsagonaleDIN 3126|DIN ISO 11731/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)-legato|cromatura al nichel opaca232OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-Acciaio per utensili

68.12 €

1 Disponibile 4 giorni --------------

84.79 €

1 Disponibile 4 giorni -----1/4" (6,3 mm)---119ESDincl. il set di punte--

26.80 €

1 Disponibile 4 giorni 112-120EsagonaleDIN 3126|DIN ISO 11731/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)-legato232OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-Acciaio per utensili

87.67 €

1 Disponibile 4 giorni -----1/4" (6,3 mm)---119OfficinaImpugnatura utensile multiuso|Mandrino a cambio rapido|incl. set di punte--

83.81 €

1 Disponibile 4 giorni -----1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4")--119OfficinaImpugnatura utensile multiuso|incl. set di punte|Mandrino a cambio rapido--

127.87 €

1 Disponibile 4 giorni -----1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4")--119OfficinaImpugnatura utensile multiuso|incl. set di punte|Mandrino a cambio rapido--

50.52 €

1 Disponibile 4 giorni -----1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4")--119Officinaincl. set di punte|Mandrino a cambio rapido|Impugnatura utensile multiuso--

62.36 €

1 Disponibile 4 giorni -----1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4")--119Officinaincl. set di punte|Mandrino a cambio rapido|Impugnatura utensile multiuso--

99.04 €

1 Disponibile 4 giorni -689--1/4" (6,3 mm)6,3 mm (1/4")--119OfficinaImpugnatura utensile multiuso|incl. set di punte|Mandrino a cambio rapido-Acciaio inossidabile

29.93 €

1 Disponibile 4 giorni ----DIN 3126|DIN ISO 11731/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)--119OfficinaImpugnatura per utensili multiuso--

36.87 €

1 Disponibile 4 giorni ----DIN 3126|DIN ISO 11731/4" (6,3 mm)1/4" (6,35 mm)--133OfficinaImpugnatura utensile multiuso|Mandrino a cambio rapido--

70.17 €

1 Disponibile 4 giorni --44-DIN EN 61340-5-15/32" (4 mm) HIOS|5/32" (4 mm) MezzalunaMezzaluna da 4 mm · Azionamento HIOS da 4 mm---ESD-DIN EN 61340-5-1-

90.35 €

1 Disponibile 4 giorni --44Profilo rotondo-5/32" (4 mm) HIOS|5/32" (4 mm) Mezzaluna----Ingegneria elettrica e di precisioneincl. il set di punte--

204.16 €

1 Disponibile 4 giorni --44--5/32" (4 mm) HIOS|5/32" (4 mm) Mezzaluna----ESD---

28.52 €

1 Disponibile 4 giorni 133-44--5/32" (4 mm) Mezzaluna|5/32" (4 mm) HIOSMezzaluna da 4 mm · Azionamento HIOS da 4 mm13legato120ESD-DIN EN 61340-5-1Acciaio per utensili

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Cacciavite con punte

Supporto tecnico