Attacco per cacciavite/Caricatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05051021001
05073240001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo lama Azionamento (utensili) Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Peso
(g)
Material

65.40 €

1 Disponibile 4 giorni Esagonale6,3 mm (1/4")---

32.47 €

1 Disponibile 4 giorni -1/4" (6,35 mm)245175Acciaio inossidabile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN 3126|DIN ISO 1173 Azionamento (cacciavite) 1/4" (6,3 mm) Tipo prodotto Attacco per cacciavite/Caricatore
Gamma di utilizzo (cacciaviti) Officina Caratteristiche del cacciavite Impugnatura utensile multiuso|incl. caricatore di punte

Supporto tecnico