Attacco a clip

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05073680001
05073681001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Standard Tipo (varie) Peso
(g)

9.68 €

1 Disponibile 4 giorni 150-Set da 2 pezzi idoneo per lama-Ø 4,5 - 6,0 mm e 6,5 - 8,0 mm per cacciavite VDE16

4.83 €

1 Disponibile 4 giorni 41Adatto per lame con un diametro di 4,5 - 6,0 mm.12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Attacco a clip

Supporto tecnico