Cacciavite quadrato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05004780001
05004781001
05004782001
05004783001
05004784001
05032071002
05100024001
05100025001
05100026001
05100070001
05100071001
05100072001
05117680001
05117681001
05117682001
05117683001
05117684001
05117685001
05117686001
05117687001
05117691001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shaft length L (mm) Diametro lama
(mm)
Lunghezza lama
(mm)
Tipo lama Norma DIN Deportanza Standard EN Diametro impugnatura
(mm)
Proprietà dei materiali Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Gamma di utilizzo (cacciaviti) Caratteristiche del cacciavite Dimensioni (cacciavite) Peso
(g)
Material

10.40 €

1 Disponibile 4 giorni 98-80Profilo rotondoDIN EN 60900Attacco quadroEN 6090033rivestimento fosfato-zinco178VDEImpugnatura per utensili multiuso163.2Acciaio per utensili

11.65 €

1 Disponibile 4 giorni 105-100Profilo rotondoDIN EN 60900Attacco quadroEN 6090037rivestimento fosfato-zinco205VDEImpugnatura per utensili multiuso292.8Acciaio per utensili

16.76 €

1 Disponibile 4 giorni 112-150Profilo rotondoDIN EN 60900Attacco quadroEN 6090040rivestimento fosfato-zinco262VDEImpugnatura per utensili multiuso3160Acciaio per utensili

14.77 €

1 Disponibile 4 giorni 98-150Profilo rotondoDIN EN 60900Attacco quadroEN 6090033rivestimento fosfato-zinco248VDEImpugnatura per utensili multiuso167.5Acciaio per utensili

11.85 €

1 Disponibile 4 giorni 105-200Profilo rotondoDIN EN 60900Attacco quadroEN 6090037rivestimento fosfato-zinco305VDEImpugnatura per utensili multiuso2115.8Acciaio per utensili

8.33 €

1 Disponibile 4 giorni ---------205----Acciaio inossidabile

10.92 €

1 Disponibile 4 giorni ---------178VDE----

12.20 €

1 Disponibile 4 giorni ---------205VDE----

17.31 €

1 Disponibile 4 giorni ---------262VDE----

8.28 €

1 Disponibile 4 giorni ---------178-----

8.48 €

1 Disponibile 4 giorni ---------205-----

9.40 €

1 Disponibile 4 giorni ---------262-----

7.55 €

1 Disponibile 4 giorni 813.560Profilo rotondo-Attacco quadro-26placcatura al nichel-cromo opaco|fosfatato141OfficinaImpugnatura per utensili multiuso0032Acciaio per utensili

7.68 €

1 Disponibile 4 giorni 81460Profilo rotondo-Attacco quadro-26placcatura al nichel-cromo opaco|fosfatato141OfficinaImpugnatura per utensili multiuso039.6Acciaio per utensili

7.75 €

1 Disponibile 4 giorni 984.580Profilo rotondo-Attacco quadro-33placcatura al nichel-cromo opaco|fosfatato178OfficinaImpugnatura per utensili multiuso165.2Acciaio per utensili

8.39 €

1 Disponibile 4 giorni 984.5200Profilo rotondo-Attacco quadro-33placcatura al nichel-cromo opaco|fosfatato298OfficinaImpugnatura per utensili multiuso173.6Acciaio per utensili

7.96 €

1 Disponibile 4 giorni 1056100Profilo rotondo-Attacco quadro-37placcatura al nichel-cromo opaco|fosfatato205OfficinaImpugnatura per utensili multiuso299.2Acciaio per utensili

9.20 €

1 Disponibile 4 giorni 1056200Profilo rotondo-Attacco quadro-37placcatura al nichel-cromo opaco|fosfatato305OfficinaImpugnatura per utensili multiuso2114.8Acciaio per utensili

8.88 €

1 Disponibile 4 giorni 1128150Profilo rotondo-Attacco quadro-40placcatura al nichel-cromo opaco|fosfatato262OfficinaImpugnatura per utensili multiuso3163.6Acciaio per utensili

10.05 €

1 Disponibile 4 giorni 1128200Profilo rotondo-Attacco quadro-40placcatura al nichel-cromo opaco|fosfatato312OfficinaImpugnatura per utensili multiuso4176.8Acciaio per utensili

11.96 €

1 Disponibile 4 giorni 1056300Profilo rotondo-Attacco quadro-37placcatura al nichel-cromo opaco|fosfatato405Officina-2111Acciaio per utensili

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Cacciavite quadrato

Supporto tecnico