Cacciavite Phillips

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05006150001
05006152001
05006153001
05006154001
05006156001
05006158001
05006159001
05006160001
05006162001
05006163001
05006164001
05006165001
05006166001
05006168001
05006450001
05006451001
05006460001
05006461001
05008705001
05008706001
05008710001
05008712001
05008715001
05008720001
05008723001
05008725001
05008730001
05008735001
05008740001
05008750001
05008751001
05008752001
05008753001
05009305001
05009310001
05009312001
05009313001
05009315001
05009317001
05009319001
05009320001
05009325001
05009340001
05009341001
05009342001
05009343001
05017005001
05017010001
05017015001
05017040001
05017041001
05017050001
05017052001
05017054001
05017056001
05020131001
05020133001
05022733001
05022734001
05022740001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shaft length L (mm) Diametro lama
(mm)
Lunghezza lama
(mm)
Tipo lama Norma DIN Deportanza Standard EN Diametro impugnatura
(mm)
Misura impugnatura Misura impugnatura
(mm)
Proprietà dei materiali Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Gamma di utilizzo (cacciaviti) Caratteristiche del cacciavite Misura Dimensioni (cacciavite) Standard Tipo (varie) Peso
(g)
Material

9.16 €

1 Disponibile 4 giorni 81-80Profilo rotondoDIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900PhillipsEN 609002681 x 26 mm (LxØ)-legato|placcatura in nichel161VDEImpugnatura per utensili multiuso-PH 0IEC 900. EN 60 900senza Lasertip®-Acciaio per utensili

11.64 €

1 Disponibile 4 giorni 98-80Profilo rotondoDIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900PhillipsEN 609003398 x 33 mm (LxØ)-legato|placcatura in nichel178VDEImpugnatura per utensili multiuso-PH 1IEC 900. EN 60 900con Lasertip®-Acciaio per utensili

13.03 €

1 Disponibile 4 giorni 98-150Profilo rotondoDIN EN 60900PhillipsEN 6090033--legato|placcatura in nichel248VDEImpugnatura per utensili multiuso-PH 1--60Acciaio per utensili

15.75 €

1 Disponibile 4 giorni 105-100Profilo rotondoDIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900PhillipsEN 6090037105 x 37 mm (LxØ)-legato|placcatura in nichel205VDEImpugnatura per utensili multiuso-PH 2IEC 900. EN 60 900con Lasertip®-Acciaio per utensili

16.61 €

1 Disponibile 4 giorni 112-150Profilo rotondoDIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900PhillipsEN 6090040112 x 40 mm (LxØ)-legato|placcatura in nichel262VDEImpugnatura per utensili multiuso-PH 3DIN 7438. IEC 900. EN 60 900con Lasertip®-Acciaio per utensili

21.67 €

1 Disponibile 4 giorni 112-200Profilo rotondoDIN ISO 8764-PH|DIN EN 60900PhillipsEN 6090040112 x 40 mm (LxØ)-legato|placcatura in nichel312VDEImpugnatura per utensili multiuso-PH 4IEC 900. EN 60 900senza Lasertip®-Acciaio per utensili

16.47 €

1 Disponibile 4 giorni 105-200Profilo rotondoDIN EN 60900PhillipsEN 6090037--legato|placcatura in nichel305VDEImpugnatura per utensili multiuso-PH 2--120Acciaio per utensili

10.93 €

1 Disponibile 4 giorni 81-80Profilo rotondoDIN ISO 8764-PZ|DIN EN 60900PozidrivEN 609002681 x 26 mm (LxØ)-legato|placcatura in nichel161VDEImpugnatura per utensili multiuso-PZ 0IEC 60900: 2004 · Conforme a: ISO 8764-PZsenza Lasertip®-Acciaio per utensili

13.00 €

1 Disponibile 4 giorni 98-80Profilo rotondoDIN ISO 8764-PZ|DIN EN 60900PozidrivEN 609003398 x 33 mm (LxØ)-legato|placcatura in nichel178VDEImpugnatura per utensili multiuso-PZ 1IEC 60900: 2004 · Conforme a: ISO 8764-PZcon Lasertip®-Acciaio per utensili

17.65 €

1 Disponibile 4 giorni 98-150Profilo rotondoDIN EN 60900PozidrivEN 6090033--legato|placcatura in nichel248VDEImpugnatura per utensili multiuso-PZ 1--67.7Acciaio per utensili

17.75 €

1 Disponibile 4 giorni 105-100Profilo rotondoDIN ISO 8764-PZ|DIN EN 60900PozidrivEN 6090037105 x 37 mm (LxØ)-legato|placcatura in nichel205VDEImpugnatura per utensili multiuso-PZ 2IEC 60900: 2004 · Conforme a: ISO 8764-PZcon Lasertip®-Acciaio per utensili

18.67 €

1 Disponibile 4 giorni -----------305VDE-------

18.97 €

1 Disponibile 4 giorni 112-150Profilo rotondoDIN ISO 8764-PZ|DIN EN 60900PozidrivEN 6090040112 x 40 mm (LxØ)-legato|placcatura in nichel262VDEImpugnatura per utensili multiuso-PZ 3IEC 60900: 2004 · Conforme a: ISO 8764-PZcon Lasertip®-Acciaio per utensili

22.75 €

1 Disponibile 4 giorni 112-200Profilo rotondoDIN ISO 8764-PZ|DIN EN 60900PozidrivEN 6090040112 x 40 mm (LxØ)-legato|placcatura in nichel312VDEImpugnatura per utensili multiuso-PZ 4IEC 60900: 2004 · Conforme a: ISO 8764-PZsenza Lasertip®-Acciaio per utensili

11.55 €

1 Disponibile 4 giorni 98-80Profilo rotondo-Phillips-33-98legato|cromatura al nichel opaca178VDEImpugnatura per utensili multiusoPH 1PH 1---Acciaio per utensili

15.99 €

1 Disponibile 4 giorni 105-100Profilo rotondo-Phillips-37-105legato|cromatura al nichel opaca205VDEImpugnatura per utensili multiusoPH 2PH 2---Acciaio per utensili

12.92 €

1 Disponibile 4 giorni 98-80Profilo rotondo-Pozidriv-33-98legato|cromatura al nichel opaca178VDEImpugnatura per utensili multiusoPZ 1PZ 1---Acciaio per utensili

18.44 €

1 Disponibile 4 giorni 105-100Profilo rotondo-Pozidriv-37-105legato|cromatura al nichel opaca205VDEImpugnatura per utensili multiusoPZ 2PZ 2---Acciaio per utensili

6.57 €

1 Disponibile 4 giorni 81-60Profilo rotondo-Phillips-26--legato|cromatura al nichel opaca141OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PH 0--28.4Acciaio per utensili

6.96 €

1 Disponibile 4 giorni 81-100Profilo rotondo-Phillips-26--legato|cromatura al nichel opaca181OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PH 0--29.6Acciaio per utensili

8.11 €

1 Disponibile 4 giorni 98-80Profilo rotondo-Phillips-33--legato|cromatura al nichel opaca178OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PH 1--59.2Acciaio per utensili

9.36 €

1 Disponibile 4 giorni 98-200Profilo rotondo-Phillips-33--legato|cromatura al nichel opaca298OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PH 1--74Acciaio per utensili

10.60 €

1 Disponibile 4 giorni 98-300Profilo rotondo-Phillips-33--legato|cromatura al nichel opaca398OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PH 1--80Acciaio per utensili

11.36 €

1 Disponibile 4 giorni 105-100Profilo rotondo-Phillips-37--legato|cromatura al nichel opaca205OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PH 2--94.2Acciaio per utensili

12.56 €

1 Disponibile 4 giorni 105-150Profilo rotondo-Phillips-37--legato|cromatura al nichel opaca255OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PH 2--99.2Acciaio per utensili

13.92 €

1 Disponibile 4 giorni 105-200Profilo rotondo-Phillips-37--legato|cromatura al nichel opaca305OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PH 2--115Acciaio per utensili

15.36 €

1 Disponibile 4 giorni 105-300Profilo rotondo-Phillips-37--legato|cromatura al nichel opaca405OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PH 2--115Acciaio per utensili

14.68 €

1 Disponibile 4 giorni 112-150Profilo rotondo-Phillips-40--legato|cromatura al nichel opaca262OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PH 3--164.8Acciaio per utensili

18.32 €

1 Disponibile 4 giorni 112-200Profilo rotondo-Phillips-40--legato|cromatura al nichel opaca312OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PH 4--217Acciaio per utensili

7.69 €

1 Disponibile 4 giorni 81-60Esagonale-Phillips-26--legato|cromatura al nichel opaca141OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PH 0--32.8Acciaio per utensili

8.51 €

1 Disponibile 4 giorni 98-80Esagonale-Phillips-33--legato|cromatura al nichel opaca178OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PH 1--59.2Acciaio per utensili

11.93 €

1 Disponibile 4 giorni 105-100Esagonale-Phillips-37--legato|cromatura al nichel opaca205OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PH 2--105Acciaio per utensili

17.61 €

1 Disponibile 4 giorni 112-150Esagonale-Phillips-40--legato|cromatura al nichel opaca262OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PH 3--155Acciaio per utensili

9.04 €

1 Disponibile 4 giorni 81-60Profilo rotondo-Pozidriv-26--legato|cromatura al nichel opaca141OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PZ 0--32Acciaio per utensili

9.35 €

1 Disponibile 4 giorni 98-80Profilo rotondo-Pozidriv-33--legato|cromatura al nichel opaca178OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PZ 1--59.2Acciaio per utensili

11.12 €

1 Disponibile 4 giorni 98-200Profilo rotondo-Pozidriv-33--legato|cromatura al nichel opaca298OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PZ 1--73Acciaio per utensili

11.72 €

1 Disponibile 4 giorni 98-300Profilo rotondo-Pozidriv-33--legato|cromatura al nichel opaca398OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PZ 1--87Acciaio per utensili

13.08 €

1 Disponibile 4 giorni 105-100Profilo rotondo-Pozidriv-37--legato|cromatura al nichel opaca205OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PZ 2--98.6Acciaio per utensili

15.25 €

1 Disponibile 4 giorni 105-200Profilo rotondo-Pozidriv-37--legato|cromatura al nichel opaca305OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PZ 2--116Acciaio per utensili

15.80 €

1 Disponibile 4 giorni 105-300Profilo rotondo-Pozidriv-37--legato|cromatura al nichel opaca405OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PZ 2--134Acciaio per utensili

18.08 €

1 Disponibile 4 giorni 112-150Profilo rotondo-Pozidriv-40--legato|cromatura al nichel opaca262OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PZ 3--151Acciaio per utensili

23.67 €

1 Disponibile 4 giorni 112-200Profilo rotondo-Pozidriv-40--legato|cromatura al nichel opaca312OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PZ 4--234Acciaio per utensili

9.32 €

1 Disponibile 4 giorni 81-60Esagonale-Pozidriv-26--legato|cromatura al nichel opaca141OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PZ 0--33.2Acciaio per utensili

10.32 €

1 Disponibile 4 giorni 98-80Esagonale-Pozidriv-33--legato|cromatura al nichel opaca178OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PZ 1--48Acciaio per utensili

14.51 €

1 Disponibile 4 giorni 105-100Esagonale-Pozidriv-37--legato|cromatura al nichel opaca205OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PZ 2--100.4Acciaio per utensili

21.07 €

1 Disponibile 4 giorni 112-150Esagonale-Pozidriv-40--legato|cromatura al nichel opaca262OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PZ 3--146Acciaio per utensili

11.17 €

1 Disponibile 4 giorni 98-80EsagonaleDIN ISO 8764-PHPhillips-3398 x 33 mm (LxØ)-legato|cromatura al nichel opaca178OfficinaImpugnatura utensile multiuso|tappo in metallo-PH 1DIN 5260-PH · ISO 8764-PH--Acciaio per utensili

15.73 €

1 Disponibile 4 giorni 105-100EsagonaleDIN ISO 8764-PHPhillips-37105 x 37 mm (LxØ)-legato|cromatura al nichel opaca205OfficinaImpugnatura utensile multiuso|tappo in metallo-PH 2DIN 5260-PH · ISO 8764-PH--Acciaio per utensili

19.68 €

1 Disponibile 4 giorni 112-150EsagonaleDIN ISO 8764-PHPhillips-40112 x 40 mm (LxØ)-legato|cromatura al nichel opaca262OfficinaImpugnatura utensile multiuso|tappo in metallo-PH 3ISO 8764-PH--Acciaio per utensili

13.43 €

1 Disponibile 4 giorni 98-90Esagonale-Phillips-33--legato|cromatura al nichel opaca188OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PH 1--29.2Acciaio per utensili

18.76 €

1 Disponibile 4 giorni 105-113Esagonale-Phillips-37--legato|cromatura al nichel opaca218OfficinaImpugnatura per utensili multiuso-PH 2--49.5Acciaio per utensili

11.88 €

1 Disponibile 4 giorni 98-80EsagonaleDIN ISO 8764-PZ|DIN 5262Pozidriv-3398 x 33 mm (LxØ)-legato|cromatura al nichel opaca178OfficinaImpugnatura utensile multiuso|tappo in metallo-PZ 1ISO 8764-PZ · DIN 5262--Acciaio per utensili

16.97 €

1 Disponibile 4 giorni 105-100EsagonaleDIN ISO 8764-PZ|DIN 5262Pozidriv-37105 x 37 mm (LxØ)-legato|cromatura al nichel opaca205OfficinaImpugnatura utensile multiuso|tappo in metallo-PZ 2ISO 8764-PZ · DIN 5262--Acciaio per utensili

22.08 €

1 Disponibile 4 giorni 112-150EsagonaleDIN ISO 8764-PZ|DIN 5262Pozidriv-40112 x 40 mm (LxØ)-legato|cromatura al nichel opaca262OfficinaImpugnatura utensile multiuso|tappo in metallo-PZ 3ISO 8764-PZ · DIN 5262--Acciaio per utensili

30.80 €

1 Disponibile 4 giorni 117-200EsagonaleDIN ISO 8764-PZ|DIN 5262Pozidriv-43117 x 43 mm (LxØ)-legato|cromatura al nichel opaca317OfficinaImpugnatura utensile multiuso|tappo in metallo-PZ 4ISO 8764-PZ · DIN 5262--Acciaio per utensili

14.59 €

1 Disponibile 4 giorni -----------161VDE-------

18.95 €

1 Disponibile 4 giorni -----------198VDE-------

10.68 €

1 Disponibile 4 giorni 98-80Profilo rotondo-Phillips-33---178VDEImpugnatura utensile multiuso|Acciaio inossidabile-PH 1--58Acciaio inossidabile

14.56 €

1 Disponibile 4 giorni 105-100Profilo rotondo-Phillips-37---205VDEImpugnatura utensile multiuso|Acciaio inossidabile-PH 2--75Acciaio inossidabile

11.51 €

1 Disponibile 4 giorni -----------178VDE-------

Loading...

Informazioni di base

Tipo prodotto Cacciavite Phillips

Supporto tecnico