Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
95 17 500
Norma DIN | DIN EN 60900 | N. componente produttore | 95 17 500 | Materiale | Acciaio per forno elettrico al vanadio |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà dei materiali | temprato|lucidatura | Idoneità del materiale | Cavo in Cu e Al. mono e multifilo. non idoneo per fili di acciaio e fili di rame trafilati | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 500 |
Tipo prodotto | Taglierina per filo VDE | Standard | IEC 60900. DIN EN 60900. ASTM F1505 | Idoneo per (spelatura cavo) | Cavi unipolari/multipolari in alluminio e rame |
Tipo | 95 17 500 | Peso(g) | 1477 | Durezza del filo (max.) | Ø 27 mm. 150 mm² (AWG 5/0) |
Sezione trasversale di durezza del filo AWG (max.) | 0 | Diametro durezza del filo (max.)(mm) | 27 | Sezione trasversale di durezza del filo (max.)(mm²) | 150 |
Si trova sulla pagina di Tagliacavi VDE, il codice articolo è il seguente: 95 17 500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 95 17 500.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali