Taglierina per filo VDE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95 06 230
95 16 165
95 16 200
95 27 600
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Materiale Proprietà dei materiali Idoneità del materiale Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Standard Tipo Peso
(g)
Durezza del filo (max.) Sezione trasversale di durezza del filo AWG (max.) Diametro durezza del filo (max.)
(mm)
Sezione trasversale di durezza del filo (max.)
(mm²)

49.19 €

1 3 giorni 95 06 230Acciaio specialelucidatura|temprato-230-95 06 230274Cavo in rame . a più fili. diametro 16,00 mm/50,00 mm²/AWG 1/011650

43.49 €

1 3 giorni 95 16 165Acciaio per utensilitemprato|cromatoIdoneo per cavo in rame e alluminio. mono e multifilo. non idoneo per fili di acciaio e fili di rame trafilati a mano..165DIN EN 6090095 16 165262Ø 15 mm/50 mm²/AWG 1/011550

55.33 €

1 3 giorni 95 16 200Acciaio per utensilitemprato|cromatoCavo in alluminio e rame. mono e multifilo. non idoneo per fili di acciaio e fili di rame trafilati a mano200DIN EN 6090095 16 200340Ø 20 mm/70 mm²/AWG 2/002070

238.71 €

1 9 giorni 95 27 600Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadiotemprato|lucidaturaCavo in Cu e Al. mono e multifilo. non idoneo per fili di acciaio e fili di rame trafilati600IEC 60900DIN. EN 60900. ASTM F150595 27 6002301Ø 27 mm. 150 mm² /AWG 5/0527150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN EN 60900 Tipo prodotto Taglierina per filo VDE Idoneo per (spelatura cavo) Cavi unipolari/multipolari in alluminio e rame

Supporto tecnico