Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
95 61 190 |
95 62 160 |
95 62 160 TC |
95 62 190 T |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Materiale | Proprietà dei materiali | Idoneità del materiale | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Idoneo per (spelatura cavo) | Tipo | Peso (g) | Durezza del filo (max.) | Sezione trasversale di durezza del filo AWG (max.) | Diametro durezza del filo (max.) (mm) | Sezione trasversale di durezza del filo (max.) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.16 € | 6 | 3 giorni | 95 61 190 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | temprato|lucidatura | Funi metalliche di media durezza. Cavi Bowden. cavo e acciaio tondo | 190 | Cavi unipolari/multipolari in alluminio e rame|Funi metalliche medie | 95 61 190 | 314 | Cavo in rame. multifilo da 10 mm²/Cavo in Cu. a filo sottile Ø 6 mm/fune metallica Ø 6 mm/ferro Ø 4 mm · Filo medio-duro Ø 4 mm/Cavo in Cu. multifilo Ø 7 mm/filo armonico Ø 2,5 mm/AWG 7 | 7 | 7 | 10 | |||
32.94 € | 1 | 23 giorni | 95 62 160 | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | |||
35.06 € | 1 | 4 giorni | 95 62 160 TC | - | - | - | 160 | - | - | 170 | - | - | 6 | - | |||
51.14 € | 1 | 3 giorni | 95 62 190 T | Acciaio al cromo-vanadio | brunito | - | 190 | Bussole su cavi dello sterzo e alle guaine dei cavi | - | 345 | - | 7 | 7 | - |
Loading...
Tipo prodotto | Taglierina per funi metalliche |
---|
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Materiale
Proprietà dei materiali
Idoneità del materiale
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Idoneo per (spelatura cavo)
Tipo
Peso(g)
Durezza del filo (max.)
Sezione trasversale di durezza del filo AWG (max.)
Diametro durezza del filo (max.)(mm)
Sezione trasversale di durezza del filo (max.)(mm²)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali