Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
90 20 185
N. componente produttore | 90 20 185 | Materiale | Acciaio per utensili | Proprietà dei materiali | temprato|cromato |
---|---|---|---|---|---|
Idoneità del materiale | Per il taglio di tubi in plastica a parete sottile (ad es. tubi armati in plastica) e tubi flessibili. anche rinforzato con tessuto (es. aria compressa) in plastica e gomma | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 185 | Tipo prodotto | Taglierina per guaine dei cavi |
Idoneo per (spelatura cavo) | Giunzione di plastica|Guaine | Tipo | 90 20 185 | Peso(g) | 172 |
Diametro durezza del filo (max.)(mm) | 25 | Durezza del filo (max.)(mm) | Ø esterno 25 |
Si trova sulla pagina di Taglierina per tubi flessibili e tubi protettivi, il codice articolo è il seguente: 90 20 185.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 90 20 185.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali