Taglierini per canaline portacavi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

95 02 21

Codice componente
95 02 21
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

110.26 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza di taglio(mm) 110 N. componente produttore 95 02 21 Materiale Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio
Proprietà dei materiali brunito|temprato Misura prodotto (lunghezza)(mm) 275 Tipo prodotto Taglierina in PVC
Idoneo per (spelatura cavo) Condotti cavi Tipo 95 02 21 Peso(g) 665
Diametro durezza del filo (max.)(mm) 4 Durezza del filo (max.)(mm) Max4

Si trova sulla pagina di Taglierini per canaline portacavi, il codice articolo è il seguente: 95 02 21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 95 02 21.

Supporto tecnico