Tagliacavi crescente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
95 31 250
95 31 280
95 32 060
95 32 100
95 32 315 A
95 32 320
95 36 250
95 36 280
95 36 315 A
95 36 320
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Norma DIN N. componente produttore Proprietà dei materiali Idoneità del materiale Lunghezza max.
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Standard Idoneo per (spelatura cavo) Tipo Peso
(g)
Durezza del filo (max.) Diametro durezza del filo (max.)
(mm)
Sezione trasversale di durezza del filo (max.)
(mm²)

199.21 €

1 3 giorni -95 31 250tempratoIdoneo per cavo in alluminio e rame. mono e multifilo. non idoneo per fili di acciaio e fili di rame trafilati a mano..-250-Cavi unipolari/multipolari in alluminio e rame95 31 250676Ø 32 mm/240 mm²/MCM 50032240

267.41 €

1 3 giorni -95 31 280tempratoIdoneo per cavo in alluminio e rame. mono e multifilo. non idoneo per fili di acciaio e fili di rame trafilati a mano..-280-Cavi unipolari/multipolari in alluminio e rame95 31 280860Ø 52 mm/380 mm²/4 x 150 mm²/MCM 75052380

691.20 €

1 9 giorni -95 32 060brunito|temprato-830630-Cavi unipolari/multipolari in alluminio e rame95 32 0603820Cavo in rame. a più fili. diametro 60 mm. 740,00 mm². MCM 140060740

800.11 €

1 9 giorni -95 32 100brunito|temprato-880680-Cavi unipolari/multipolari in alluminio e rame95 32 1004980Cavo in rame. a più fili. diametro 100 mm. 960,00 mm². MCM 1900100960

339.36 €

1 9 giorni -95 32 315 Atemprato--315-Cavi rinforzati in acciaio-800-45380

330.36 €

1 9 giorni -95 32 320temprato|lucidaturaCavo in Cu e Al-320-Cavi unipolari/multipolari in alluminio e rame95 32 320800Diam. 60 mm/600 mm²/1200 MCM60600

224.61 €

1 3 giorni DIN EN 6090095 36 250temprato--250IEC 60900. DIN EN 60900. ASTM F1505Cavi unipolari/multipolari in alluminio e rame95 36 250652Ø 32 mm/240 mm²/MCM 50032240

298.69 €

1 3 giorni DIN EN 6090095 36 280temprato--280IEC 60900. DIN EN 60900. ASTM F1505Cavi unipolari/multipolari in alluminio e rame95 36 280835Ø 52 mm/240 mm²/MCM75052380

366.76 €

1 9 giorni -95 36 315 Atemprato--315-Cavi rinforzati in acciaio-800-45380

361.14 €

1 3 giorni DIN EN 6090095 36 320temprato|lucidaturaCavo in Cu e Al-320DIN EN/IEC 60900Cavi unipolari/multipolari in alluminio e rame95 36 320830Diam. 60 mm/600 mm²/1200 MCM60600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio per utensili Tipo prodotto Tagliacavi crescente

Supporto tecnico