Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
13 62 180 |
13 66 180 |
13 66 180 T |
95 05 165 |
95 11 165 |
95 11 200 |
95 12 165 |
95 12 165 T |
95 12 200 |
95 16 165 T |
95 17 200 |
95 21 165 |
95 21 600 |
95 22 165 |
95 26 165 |
95 41 165 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Norma DIN | N. componente produttore | Materiale | Proprietà dei materiali | Idoneità del materiale | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Standard | Tipo | Peso (g) | Durezza del filo (max.) | Sezione trasversale di durezza del filo AWG (max.) | Diametro durezza del filo (max.) (mm) | Sezione trasversale di durezza del filo (max.) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.01 € | 6 | 4 giorni | - | 13 62 180 | - | - | - | 180 | - | - | 210 | - | 7 | 15 | 50 | |||
52.36 € | 1 | 4 giorni | - | 13 66 180 | - | con cromatura | - | 180 | - | - | 210 | - | 5|7 | 15 | 50 | |||
59.69 € | 1 | 4 giorni | - | 13 66 180 T | - | con cromatura | - | 180 | - | - | 212 | - | 5|7 | 15 | 50 | |||
19.96 € | 6 | 3 giorni | - | 95 05 165 | Acciaio chirurgico | temprato|lucidatura | - | 165 | - | - | 111 | Cavo in rame. a più fili. diametro 10,00 mm/24 mm²/AWG 3 | 3 | 10 | 24 | |||
26.19 € | 6 | 3 giorni | - | 95 11 165 | Acciaio per utensili | brunito|temprato | Idoneo per cavo in alluminio e rame. mono e multifilo. non idoneo per fili di acciaio e fili di rame trafilati a mano.. | 165 | - | 95 11 165 | 215 | Ø 15 mm/50 mm²/AWG 1/0 | 0 | 15 | 50 | |||
40.31 € | 6 | 3 giorni | - | 95 11 200 | Acciaio per utensili | brunito|temprato | Idoneo per cavo in alluminio e rame. mono e multifilo. non idoneo per fili di acciaio e fili di rame trafilati a mano.. | 200 | - | 95 11 200 | 283 | Ø 20 mm/70 mm²/AWG 2/0 | 2 | 20 | 70 | |||
30.09 € | 6 | 3 giorni | - | 95 12 165 | Acciaio per utensili | brunito|temprato | Cavo in Cu e Al. mono e multifilo. non idoneo per fili di acciaio e fili di rame trafilati | 165 | - | 95 12 165 | 250 | Ø 15 mm/50 mm²/AWG 1/0 | 0 | 15 | 50 | |||
37.41 € | 1 | 4 giorni | - | 95 12 165 T | Acciaio per utensili | brunito | - | 165 | - | - | 255 | - | - | - | - | |||
48.94 € | 6 | 3 giorni | - | 95 12 200 | Acciaio per utensili | brunito|temprato | Idoneo per cavo in alluminio e rame. mono e multifilo. non idoneo per fili di acciaio e fili di rame trafilati a mano.. | 200 | - | 95 12 200 | 324 | Ø 20 mm/70 mm²/AWG 2/0 | 2 | 20 | 70 | |||
50.81 € | 1 | 4 giorni | - | 95 16 165 T | - | con cromatura | Cavo in alluminio e rame. mono e multifilo. non idoneo per fili di acciaio e fili di rame trafilati a mano | 165 | DIN EN 60900 | - | 256 | - | - | 15 | 50 | |||
60.13 € | 1 | 3 giorni | DIN EN 60900 | 95 17 200 | Acciaio per utensili | temprato|cromato | Cavo in alluminio e rame. mono e multifilo. non idoneo per fili di acciaio e fili di rame trafilati a mano | 200 | DIN EN 60900 | 95 17 200 | 360 | Ø 20 mm/70 mm²/AWG 2/0 | 0 | 20 | 70 | |||
35.10 € | 6 | 3 giorni | - | 95 21 165 | Acciaio per utensili | brunito|temprato | - | 165 | - | 95 21 165 | 215 | Cavo in rame. a più fili. diametro 15 mm/50 mm2/AWG 1/0 | - | 15 | 50 | |||
209.14 € | 1 | 9 giorni | - | 95 21 600 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | temprato|lucidatura | Cavo in Cu e Al. mono e multifilo. non idoneo per fili di acciaio e fili di rame trafilati | 600 | - | 95 21 600 | 1836 | Ø 27 mm. 150 mm² /AWG 5/0 | 5 | 27 | 150 | |||
38.69 € | 6 | 3 giorni | - | 95 22 165 | Acciaio per utensili | brunito|temprato | - | 165 | - | 95 22 165 | 254 | Cavo in rame. a più fili. diametro 15 mm/50 mm2/AWG 1/0 | 0 | 15 | 50 | |||
51.87 € | 1 | 3 giorni | - | 95 26 165 | Acciaio per utensili | temprato|cromato | - | 165 | - | 95 26 165 | 275 | Cavo in rame. a più fili. diametro 15 mm/50 mm2/AWG 1/0 | 0 | 15 | 50 | |||
46.46 € | 6 | 9 giorni | - | 95 41 165 | Acciaio per utensili | temprato|brunito | - | 165 | - | - | 220 | - | - | 12 | 35 |
Loading...
Tipo prodotto | Tagliacavi | Idoneo per (spelatura cavo) | Cavi unipolari/multipolari in alluminio e rame |
---|
Configura
Proprietà di base
Norma DIN
N. componente produttore
Materiale
Proprietà dei materiali
Idoneità del materiale
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Standard
Tipo
Peso(g)
Durezza del filo (max.)
Sezione trasversale di durezza del filo AWG (max.)
Diametro durezza del filo (max.)(mm)
Sezione trasversale di durezza del filo (max.)(mm²)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali