Profondimetro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2154-10

Codice componente
2154-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

93.93 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Norma DIN DIN 862 Materiale (dettagli) Acciaio inossidabile
Materiale Acciaio Proprietà dei materiali antiruggine Misura prodotto (lunghezza)(mm) 234
Tipo prodotto Profondimetro Lettura (dettagli)(mm) 0.05 Lettura(mm) 0.05
Gamma di lettura (max.)(mm) 150 Gamme di lettura(mm) 150 Standard DIN 862
Tipo (varie) Con vite di bloccaggio Peso(g) 197

Si trova sulla pagina di Profondimetro, il codice articolo è il seguente: 2154-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2154-10.

Supporto tecnico