Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05104672001
Diametro del foro perforato (gamma) | 4 - 20 mm | Materiale (punta da trapano) | HSS | Idoneità del materiale | Metallo|Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Punta da trapano a gradini | Supporto utensile (trapano) | Gambo cilindro | Lunghezza totale(mm) | 20 |
Peso(g) | 25 |
Si trova sulla pagina di Punta da trapano a gradini, il codice articolo è il seguente: 05104672001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05104672001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali