Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4-343 VDE
Lunghezza lama(mm) | 60 | Spessore lama(mm) | 0.7 | Larghezza lama(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Deportanza | Fessura | Diametro impugnatura(mm) | 15 | Lunghezza impugnatura(mm) | 76 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Proprietà dei materiali | Placcatura in nichel | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 136 |
Tipo prodotto | Tester di rete | Tensione (max.)(V AC) | 250 | Tensione (min.)(V AC) | 220 |
Intervalli di tensione(V AC) | 220 -250 | Peso(g) | 15 |
Si trova sulla pagina di Tester di rete, il codice articolo è il seguente: 4-343 VDE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4-343 VDE.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali