Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2416000
Tip Type | Tipo Torx (A sei lobi) | Lunghezza complessiva(mm) | 25 | Single Product Set Product | Elemento singolo |
---|---|---|---|---|---|
Deportanza | Presa TORX | Azionamento (cacciavite) | 1/4" (6,3 mm) | Materiale | Acciaio S2 |
Proprietà dei materiali | levigato|indurito | Profilo (punte) | C 6.3 | Dimensioni (cacciavite) | T 50 |
Si trova sulla pagina di Punta Torx T, il codice articolo è il seguente: 2416000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2416000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali