Svasatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05104630001
05104631001
05104632001
05104633001
05104634001
05104635001
05104660001
05104661001
05104662001
05104663001
05104664001
05104665001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro (svasatori)
(mm)
Norma DIN N. di lame Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Supporto utensile (trapano) Lunghezza totale
(mm)
Lunghezza di lavoro
(mm)

12.80 €

1 Disponibile 4 giorni 6.3DIN 335-C3-1/4" (6,3 mm)3120

13.01 €

1 Disponibile 4 giorni 8.3DIN 335-C3-1/4" (6,3 mm)3120

14.83 €

1 Disponibile 4 giorni 10.4DIN 335-C3-1/4" (6,3 mm)3420

16.71 €

1 Disponibile 4 giorni 12.4DIN 335-C3-1/4" (6,3 mm)3520

18.51 €

1 Disponibile 4 giorni 16.5DIN 335-C3-1/4" (6,3 mm)4020

21.11 €

1 Disponibile 4 giorni 20.5DIN 335-C3-1/4" (6,3 mm)4120

12.44 €

1 Disponibile 4 giorni ---32---

12.68 €

1 Disponibile 4 giorni ---32---

14.47 €

1 Disponibile 4 giorni ---34---

16.27 €

1 Disponibile 4 giorni ---36---

18.05 €

1 Disponibile 4 giorni ---40---

20.55 €

1 Disponibile 4 giorni ---43---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Svasatore

Supporto tecnico