Set di svasatori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05104650001
05104655001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(g)

97.73 €

1 Disponibile 4 giorni 125

95.23 €

1 Disponibile 4 giorni 323

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo(°) 90 Diametro (svasatori)(mm) 6.3|8.3|10.4|12.4|16.5|20.5 Norma DIN DIN 335-C|DIN 3126
Caratteristiche del trapano incl. sbavatore Materiale (punta da trapano) HSS Idoneità del materiale Metallo
Tipo prodotto Set di svasatori Supporto utensile (trapano) 1/4" (6,3 mm)

Supporto tecnico